{"product":{"productId":"agid.18504","price":2.06,"name":"Ochranná víčka pro maznice s kuželovou hlavou, provedení A, bez jazýčku"},"currency":"CZK"}
- Pro maznici s kuličkovým uzávěrem a kuželovou koncovkou podle DIN 71412
- Ochrana proti znečištění kuželové hlavy
- Teplota použití: -70 °C až +85 °C
- Různé barvy
Popis
Materiál
Polyetylen (PE-LLD).
Provedení
červená, zelená, žlutá nebo černá.
Upozornění
Hodí se pro všechny maznice s kuželovou hlavou podle DIN 71412. Chrání kuželovou hlavu maznice před znečištěním. Různé barvy slouží např. k označení mazacích intervalů.
Teplota použití: -70 °C až +85 °C.
Teplota použití: -70 °C až +85 °C.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.