{"product":{"productId":"agid.34135","price":16.59,"name":"Ucpávka pouzdro z oceli, kulička z oceli"},"currency":"CZK"}
Materiál
Pouzdro: cementační ocel 1.0403.
Kulička: ocel pro valivá ložiska.
Kulička: ocel pro valivá ložiska.
Provedení
Pouzdro: pozinkované.
Kulička: zušlechtěna.
Kulička: zušlechtěna.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Popis výrobku
Při výrobě hydraulického nebo pneumatického agregátu jsou mimo jiné zapotřebí pomocné otvory, aby bylo možné do obrobku přesně vložit všechny kanály potřebné pro danou aplikaci. Tyto pomocné otvory musí být opět naprosto těsně utěsněny, aby byla zajištěna pozdější dokonalá funkčnost součásti a odolnost vůči extrémně vysokému tlaku.
Materiál
Pouzdro: cementační ocel 1.0403.
Kulička: ocel pro valivá ložiska.
Kulička: ocel pro valivá ložiska.
Provedení
Pouzdro: pozinkované.
Kulička: zušlechtěna.
Kulička: zušlechtěna.
Upozornění
Těsnicí zátky se používají k bezpečnému, rychlému a cenově výhodnému utěsnění otvorů v kapalinové technice, např. k utěsnění pomocných otvorů v hydraulických agregátech.
Tyto konstrukční součásti jsou vybaveny ozubeným pouzdrem, které se při zatlačení kuličky roztáhne, pak roztáhne součástku, až se otvor utěsní, a zakotví se v základním materiálu. Vzniká tak těsné kovové těsnění, které odolá i nejvyššímu tlaku.
Vhodné pro základní materiály s nízkou až střední tvrdostí.
Montáž se obvykle provádí ručně pomocí vtlačovače.
Tyto konstrukční součásti jsou vybaveny ozubeným pouzdrem, které se při zatlačení kuličky roztáhne, pak roztáhne součástku, až se otvor utěsní, a zakotví se v základním materiálu. Vzniká tak těsné kovové těsnění, které odolá i nejvyššímu tlaku.
Vhodné pro základní materiály s nízkou až střední tvrdostí.
Montáž se obvykle provádí ručně pomocí vtlačovače.
Accessory
Vtlačovač K2321.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.