Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Popis výrobku
Při výrobě hydraulického nebo pneumatického agregátu jsou mimo jiné zapotřebí pomocné otvory, aby bylo možné do obrobku přesně vložit všechny kanály potřebné pro danou aplikaci. Tyto pomocné otvory musí být opět naprosto těsně utěsněny, aby byla zajištěna pozdější dokonalá funkčnost součásti a odolnost vůči extrémně vysokému tlaku.
Materiál

Pouzdro: nerezová ocel 1.4305.

Kulička: nerezová ocel 1.4301.

Provedení
Pouzdro: bez povrchové úpravy.
Kulička: bez povrchové úpravy.
Upozornění
Těsnicí zátky se používají k bezpečnému, rychlému a cenově výhodnému utěsnění otvorů v kapalinové technice, např. k utěsnění pomocných otvorů v hydraulických agregátech.

Tyto konstrukční součásti jsou vybaveny ozubeným pouzdrem, které se při zatlačení kuličky roztáhne, pak roztáhne součástku, až se otvor utěsní, a zakotví se v základním materiálu. Vzniká tak těsné kovové těsnění, které odolá i nejvyššímu tlaku.

Vhodné pro základní materiály s nízkou až střední tvrdostí.

Montáž se obvykle provádí ručně pomocí vtlačovače.
Accessory
Vtlačovač K2321.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili