Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Termoplast, polyamid 66.
Provedení
Černé. Ploché těsnění, bezazbestové.
Teplotní rozsah
Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.
Odkaz na výkres
1) Ploché těsnění
2) Otvor pro odvzdušnění
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili