{"product":{"productId":"agid.1853","price":26.31,"name":"Olejové lisovací zátky, provedení A, bez odvzdušnění"},"currency":"CZK"}
- Teplotní odolnost do 100 °C
Popis
Materiál
Pouzdro, kryt, termoplast, polyamid 66. O-kroužek guma (NBR).
Provedení
Pouzdro černé, kryt červený.
Teplotní rozsah
Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.
Odkaz na výkres
1) O-kroužek
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.