2 Shoda

Popis

Materiál
Termoplast, polyamid 66.
Měrka hladiny oleje ocel, fosfátovaná zinkem.
Provedení
Ploché těsnění, bezazbestové.
Upozornění
Tvar B má na boku u šestihranné hlavice odvzdušňovací otvor do 2 do 3,5 mm, v závislosti na velikosti šroubového uzávěru.
Teplotní rozsah
Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.
Odkaz na výkres
1) Ploché těsnění
2) Otvor pro odvzdušnění pouze v provedení B

Ostatní zákazníci také zakoupili