{"product":{"productId":"agid.27279","price":415.56,"name":"Tlumič vibrací z neoprenu, dvoudílný"},"currency":"CZK"}
Materiál
Izolační médium neopren.
Vnější těleso z oceli.
Vnější těleso z oceli.
Provedení
Ocel, pozinkovaná.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Izolační médium neopren.
Vnější těleso z oceli.
Vnější těleso z oceli.
Provedení
Ocel, pozinkovaná.
Upozornění
Dvoudílné tlumiče vibrací se používají k vytvoření stabilního spojení nebo účinného oddělení strojů nebo zařízení se sousedními součástmi.
Vzhledem ke složení materiálu jsou pryžové silentbloky kontaktní, což může vést ke vzniku otěru a zabarvení např. na podlahách nebo kontaktních plochách.
Na poptávku jsou k dispozici bezkontaktně zbarvené pryžové silentbloky z EPDM ve světle šedé barvě.
Lze pokrýt rozsah zatížení od 10 kg do 285 kg.
Rozměr H je výška tlumiče vibrací v namontovaném stavu.
Barevné značení výrobků:
Žlutá tečka = tvrdost Shore 35.
Červená tečka = tvrdost Shore 45.
Zelená tečka = tvrdost Shore 55.
Modrá tečka = tvrdost Shore 65.
Bílá tečka = tvrdost Shore 75.
Vzhledem ke složení materiálu jsou pryžové silentbloky kontaktní, což může vést ke vzniku otěru a zabarvení např. na podlahách nebo kontaktních plochách.
Na poptávku jsou k dispozici bezkontaktně zbarvené pryžové silentbloky z EPDM ve světle šedé barvě.
Lze pokrýt rozsah zatížení od 10 kg do 285 kg.
Rozměr H je výška tlumiče vibrací v namontovaném stavu.
Barevné značení výrobků:
Žlutá tečka = tvrdost Shore 35.
Červená tečka = tvrdost Shore 45.
Zelená tečka = tvrdost Shore 55.
Modrá tečka = tvrdost Shore 65.
Bílá tečka = tvrdost Shore 75.
Použití
Spodní část tlumiče vibrací (P2) je zalisována do otvoru (D3) desky (P3). Deska P3 je ve většině případů základová deska, na které je stroj nebo systém namontován. Horní část tlumiče vibrací (P1) je poté připevněna ke spodní části ( P2). V posledním kroku se tlumič vibrací a základová deska šroubují k podlaze nebo jinému dílu pomocí vhodného šroubu. Pro ochranu neoprenu před šroubem se doporučuje umístit podložku mezi horní část (P1) a šroub. Pro tlumiče vibrací s D= 31,8 mm se doporučuje kotouč K1150.12 a pro tlumiče vibrací s D= 47,5 mm se doporučuje kotouč K1150.18. Tlumič vibrací lze přišroubovat ve svislé i vodorovné poloze. Je však třeba vzít v úvahu různá data zatížení.
Teplotní rozsah
-30 °C až +80 °C
Pozor
- Nesmí být překročen teplotní rozsah, jinak nelze zaručit plnou funkčnost.
- Není odolný vůči drsným čisticím prostředkům, benzínu a olejům.
- Vyhněte se kontaktu s ostrými předměty, aby nedošlo k poškození neoprenu.
- Při montáži musí být dodržena výška H, aby nedošlo ke selhání tlumiče vibrací.
- Není odolný vůči drsným čisticím prostředkům, benzínu a olejům.
- Vyhněte se kontaktu s ostrými předměty, aby nedošlo k poškození neoprenu.
- Při montáži musí být dodržena výška H, aby nedošlo ke selhání tlumiče vibrací.
Vezměte na vědomí
Pro optimální využití tlumičů vibrací je třeba dodržet stanovenou výšku použité základové desky/boční desky (H2/H3).
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.