Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Kovové díly z oceli, pevnost 5.6.
Elastomer přírodní kaučuk, tvrdost střední, 55° Shore A.
Provedení
Ocel, pozinkovaná.
Upozornění
Pryžové dorazy se vyznačují odolností a účinným odpružením a tlumením nárazů. Pryžové dorazy jsou zejména vhodné k elastickému omezení dráhy a k odpružení nárazů u mobilních i nemobilních agregátů, strojů i jako běžné dorazy.
Vzhledem ke složení materiálu jsou pryžové silentbloky kontaktní, což může vést ke vzniku otěru a zabarvení např. na podlahách nebo kontaktních plochách.
Na poptávku jsou k dispozici bezkontaktně zbarvené pryžové silentbloky z EPDM ve světle šedé barvě.
Teplotní rozsah
-30 °C až +80 °C
Na vyžádání
Jiné tvrdosti Shore.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili