{"product":{"productId":"agid.34735","price":216.22,"name":"Pryžové silentbloky z nerezové oceli, typ KV, čtyřhranné s vnějším závitem, šedé"},"currency":"CZK"}
Materiál
Kovové díly, nerezová ocel 1.4401.
↲Elastomer přírodní kaučuk, střední tvrdost, 57° Shore A.
Provedení
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Přírodní kaučuk, šedý.
Přírodní kaučuk, šedý.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Kovové díly, nerezová ocel 1.4401.
↲Elastomer přírodní kaučuk, střední tvrdost, 57° Shore A.
Provedení
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Přírodní kaučuk, šedý.
Přírodní kaučuk, šedý.
Upozornění
Pryžové silentbloky se kromě jiného používají při uložení agregátů a jako doraz proti úderu pro omezení dráhy odpružení u materiálů, kterými se pohybuje.
Teplotní rozsah
-30 °C až +80 °C
Na vyžádání
Jiné tvrdosti Shore.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.