Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál

Kovové díly, nerezová ocel 1.4401.
↲Elastomer přírodní kaučuk, střední tvrdost, 57° Shore A.

Provedení
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Přírodní kaučuk, šedý.
Upozornění
Pryžové silentbloky se kromě jiného používají při uložení agregátů a jako doraz proti úderu pro omezení dráhy odpružení u materiálů, kterými se pohybuje.

Teplotní rozsah
-30 °C až +80 °C
Na vyžádání
Jiné tvrdosti Shore.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili