{"product":{"productId":"agid.20618","price":76.15,"name":"Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ C, válcové s oboustranným vnitřním závitem, šedé"},"currency":"CZK"}
Materiál
Kovové díly, nerezová ocel 1.4401.
Elastomer přírodní kaučuk, střední tvrdost 55° Shore A, šedý.
Provedení
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Kovové díly, nerezová ocel 1.4401.
Elastomer přírodní kaučuk, střední tvrdost 55° Shore A, šedý.
Provedení
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění
Pryžové silentbloky jsou velmi rozšířené konstrukční prvky pro pružná uložení. Používají se mimo jiné pro uložení agregátů, motorů, kompresorů, čerpadel a zkušebních strojů.
Teplotní rozsah
-30 °C až +80 °C
Na vyžádání
Kovové díly nerezová ocel 1.4301.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.