Lišty z nerezové oceli 1.4301.

Kuličová klec z nerezové oceli 1.4301.

Kuličky z nerezové oceli 1.4034.

Provedení
Lišty bez povrchové úpravy.
Kuličkové klece bez povrchové úpravy.
Kuličky bez povrchové úpravy.
Pokyny k objednání
Prodej po párech.
Upozornění
U teleskopických lišt s částečným vysunutím je zdvih menší než montážní délka. Zaskočení do blokovací polohy.
Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu.
Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10.000 cyklů resp. 80.000 cyklů.

U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 2,5 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.
Přednosti
Zaskočení v uzavřené poloze
Vhodné pro plochou montáž
Lehký chod
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili