Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli a umělé hmoty.
Kuličky z oceli C.
Provedení
Kolejničky zinkované, modře pasivované.
Kuličky, kaleny.
Pokyny k objednání
Prodej po párech
Upozornění
U teleskopické lišty s kompletním vysunutím je zdvih shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Přidržování fixuje v uzavřené poloze. Pohybem odjišťovací páky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení.
Použitím mírného tlaku teleskopické lišty samočinně a téměř bezhlučně vyjedou.
Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 50.000 cyklech.
Vezměte na vědomí
Zatížitelnost všech teleskopických lišt byla testována podle DIN EN 15338 úroveň 2.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Často nakoupáno spolu s produkty ve vašem košíku