{"product":{"productId":"agid.24206","price":2042.44,"name":"Teleskopické lišty, ocelové, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 272 kg, provedení B, vpravo"},"currency":"CZK"}
- Zaskočení v otevřené a uzavřené poloze
- Pro aplikace s velkým zatížením
- Manuální odblokování
- Lehký chod
Popis
Materiál
Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.
Provedení
Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.
Pokyny k objednání
Prodej jednotlivě.
Upozornění
U teleskopických lišt s kompletním vysunutím je zdvih přibližně shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Zaskočení v otevřené a uzavřené poloze. Teleskopickou lištu lze otevřít nebo zavřít pouze pomocí odblokovací páčky. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 10.000 cyklech.
Nejsou vhodné pro horizontální montáž.
Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 4,8 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.
Teleskopické lišty nelze objednat jako pár.
Pokud je požadováno oboustranné blokování, je třeba objednat levou a pravou verzi.
Pokud je požadováno jednostranné blokování, je možná kombinace s K1720.
Nejsou vhodné pro horizontální montáž.
Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 4,8 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.
Teleskopické lišty nelze objednat jako pár.
Pokud je požadováno oboustranné blokování, je třeba objednat levou a pravou verzi.
Pokud je požadováno jednostranné blokování, je možná kombinace s K1720.
Přednosti
Zaskočení v otevřené a uzavřené poloze
Pro náročné aplikace
Manuální odblokování
Lehký chod
Pro náročné aplikace
Manuální odblokování
Lehký chod
Vezměte na vědomí
Maximální zatížitelnost se vztahuje na pár teleskopických lišt.
Odkaz na výkres
1) Montážní otvor u K1719.03050 a K1719.03051 není k dispozici
2) Montážní otvor u K1719.05590 a K1719.05591 není k dispoizici
3) Výřez pro šrouby zámku
4) Jen referenční rozměr, žádný montážní otvor
5) Provedení B, stejné rozměry jako pravé provedení
2) Montážní otvor u K1719.05590 a K1719.05591 není k dispoizici
3) Výřez pro šrouby zámku
4) Jen referenční rozměr, žádný montážní otvor
5) Provedení B, stejné rozměry jako pravé provedení
Accessory
Teleskopické lišty oceli K1720.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.