Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.
Provedení
Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.
Pokyny k objednání
Prodej po párech.
Upozornění
U teleskopických lišt s plným vysunutím je zdvih přibližně shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Zaskočení v otevřené a uzavřené poloze. Teleskopickou lištu lze otevřít nebo zavřít pouze pomocí odblokovací páčky. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 500 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 80.000 cyklů.

Není vhodná pro horizontální montáž.

Montážní šířka mezi korpusem a zásuvkou by měla při tloušťce lišty 19,1 mm činit +0,2 mm až +0,5 mm.

Doporučuje se upevnit teleskopickou lištu pomocí šroubu M5 se zapuštěnou hlavou nebo šroubu se zapuštěnou hlavou o průměru 6 mm (euro).

V případě potřeby lze levou a pravou páku spojit vodorovnou tyčí.

Teleskopické lišty se dodávají v páru, lze je však použít i v kombinaci s teleskopickou lištou K1718.

Teleskopické lišty musí být zatíženy uprostřed. U širších zásuvek se doporučuje použít centrální úchyt.
Teplotní rozsah
-30 °C až +70 °C.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili