{"product":{"productId":"agid.37137","price":16881.72,"name":"Teleskopické lišty z oceli nebo nerezové oceli pro boční montáž, plný výsuv, nosnost až 980 kg"},"currency":"CZK"}
Materiál
Kolejnice z oceli nebo z nerezové oceli 1.4301.
Kuličová klec z ušlechtilé oceli.
Kuličky z ušlechtilé oceli.
Provedení
Kolejnice, pozinkované nebo z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Kuličkové klece bez povrchové úpravy.
Kuličky kalené.
Kuličkové klece bez povrchové úpravy.
Kuličky kalené.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Popis výrobku
Teleskopické lišty pro těžká břemena byly vyvinuty pro extrémní zatížení v oblasti těžkých břemen. Vyznačují se maximální mechanickou pevností. Jejich inovativní mezilehlý prvek ve tvaru dvojitého T spolehlivě tlumí obrovské síly, zatímco velké nerezové kuličky a robustní kuličková klec zajišťují trvale lehký a plynulý chod i při plném zatížení. Tento systém minimalizuje jakékoli průhyby a zaručuje stabilní a přesný pohyb uložených součástí. Díky tomu se tato kolejnice osvědčuje zejména při bezpečném vysouvání těžkých bateriových přihrádek ve vlacích a elektromobilech, jakož i při manipulaci s masivními náklady. V oblasti automatizační techniky umožňuje robotům přesné uchopování a polohování těžkých součástí. I v oblasti civilní ochrany a u záchranných vozidel zajišťuje, aby bylo těžké technické vybavení v případě nouze rychle a bez překážek připraveno k nasazení.
Materiál
Kolejnice z oceli nebo z nerezové oceli 1.4301.
Kuličová klec z ušlechtilé oceli.
Kuličky z ušlechtilé oceli.
Provedení
Kolejnice, pozinkované nebo z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Kuličkové klece bez povrchové úpravy.
Kuličky kalené.
Kuličkové klece bez povrchové úpravy.
Kuličky kalené.
Pokyny k objednání
Prodej jednotlivě.
Upozornění
U teleskopických lišt s plným vysunutím je zdvih přibližně shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 500 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 18.000 cyklů.
Při horizontální montáži je nosnost na jeden pár o 81 % nižší.
Montážní šířka mezi korpusem a zásuvkou by měla při tloušťce lišty 35 mm činit +0,2 mm až +0,5 mm.
Doporučuje se k teleskopické liště použít šrouby M10 s minimální pevností 8.8 a hloubkou zašroubování 12 mm. Aby bylo dosaženo uvedené nosnosti, je nutné využít všechna upevňovací místa.
Při horizontální montáži je nosnost na jeden pár o 81 % nižší.
Montážní šířka mezi korpusem a zásuvkou by měla při tloušťce lišty 35 mm činit +0,2 mm až +0,5 mm.
Doporučuje se k teleskopické liště použít šrouby M10 s minimální pevností 8.8 a hloubkou zašroubování 12 mm. Aby bylo dosaženo uvedené nosnosti, je nutné využít všechna upevňovací místa.
Teplotní rozsah
-20 °C až +110 °C.
Accessory
K2097 Úchyt z oceli s uzamykacím mechanismem.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.