{"product":{"productId":"agid.35096","price":5104.53,"name":"Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 90 kg"},"currency":"CZK"}
Materiál
Lišty z ušlechtilé oceli 1.4301.
Kuličová klec z ušlechtilé oceli 1.4301.
Kuličky z ušlechtilé oceli 1.4034.
Provedení
Lišty bez povrchové úpravy.
Kuličkové klece bez povrchové úpravy.
Kuličky bez povrchové úpravy.
Kuličkové klece bez povrchové úpravy.
Kuličky bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Popis výrobku
Lišta snese zatížení až 90 kg a je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli, takže je ideální do korozivního prostředí. Tlumený samozavírací mechanismus (soft close) zajišťuje kontrolovaný a mírný pohyb zavírání. Plně výsuvný pojezd umožňuje nerušený přístup k obsahu zásuvky, a je proto vhodný zejména pro citlivé předměty a prostředí citlivé na hluk, jako jsou lékárny a soukromé domácnosti. Přední rychlospojka usnadňuje instalaci a údržbu, takže lišta je funkční a uživatelsky přívětivá.
Materiál
Lišty z ušlechtilé oceli 1.4301.
Kuličová klec z ušlechtilé oceli 1.4301.
Kuličky z ušlechtilé oceli 1.4034.
Provedení
Lišty bez povrchové úpravy.
Kuličkové klece bez povrchové úpravy.
Kuličky bez povrchové úpravy.
Kuličkové klece bez povrchové úpravy.
Kuličky bez povrchové úpravy.
Pokyny k objednání
Prodej po párech.
Upozornění
U teleskopické lišty s kompletním vysunutím je zdvih přibližně shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Pohybem odjišťovací páčky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení. Při zasouvání vnitřní lišty zpět musí být středová lišta v zasunuté poloze. Požadovaná síla musí působit rovnoměrně. Díky tlumení zásuvu jsou teleskopické lišty při zavírání zachycovány tlumeně a samočinně zajíždějí do koncové polohy. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 80.000 cyklů.
Pro horizontální montáž nejsou vhodné.
Pro horizontální montáž nejsou vhodné.
Teplotní rozsah
0 °C až +40 °C.
Přednosti
Soft close
Samočinný zásuv
Rychlé přední odpojení
Samočinný zásuv
Rychlé přední odpojení
Accessory
K2096 Montážní úhelník z nerezové oceli pro teleskopické lišty.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.