{"product":{"productId":"agid.35099","price":1445.73,"name":"Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 15 kg"},"currency":"CZK"}
Materiál
Lišty z ušlechtilé oceli 1.4301.
Kuličová klec z ušlechtilé oceli 1.4301.
Kuličky z ušlechtilé oceli 1.4034.
Provedení
Lišty bez povrchové úpravy.
Kuličkové klece bez povrchové úpravy.
Kuličky bez povrchové úpravy.
Kuličkové klece bez povrchové úpravy.
Kuličky bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Popis výrobku
Teleskopické lišty jsou ideální pro použití do 15 kg a nabízejí plný výsuv, který umožňuje snadný přístup do zadní části zásuvky. S tloušťkou lišty 19,5 mm je ideální pro stísněné prostory. Lišta je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli, je odolná proti korozi a pracuje při teplotách od -80 °C do +500 °C, takže je ideální pro chladničky, pece a průmyslové aplikace při vysokých teplotách. Je také vyroben z materiálů bezpečných pro potraviny a splňuje všechny normy pro bezpečnost potravin.
Materiál
Lišty z ušlechtilé oceli 1.4301.
Kuličová klec z ušlechtilé oceli 1.4301.
Kuličky z ušlechtilé oceli 1.4034.
Provedení
Lišty bez povrchové úpravy.
Kuličkové klece bez povrchové úpravy.
Kuličky bez povrchové úpravy.
Kuličkové klece bez povrchové úpravy.
Kuličky bez povrchové úpravy.
Pokyny k objednání
Prodej po párech.
Upozornění
U teleskopické lišty s kompletním vysunutím je zdvih podobný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10.000 cyklů.
U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.
Upevňovací šrouby nesmí přesáhnout výšku hlavy 3 mm a průměr hlavy 8 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými součástmi kolejnice.
Lišty se dodávají s modrou ochrannou fólií, kterou je třeba před použitím odstranit.
U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.
Upevňovací šrouby nesmí přesáhnout výšku hlavy 3 mm a průměr hlavy 8 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými součástmi kolejnice.
Lišty se dodávají s modrou ochrannou fólií, kterou je třeba před použitím odstranit.
Teplotní rozsah
-80 °C až +500 °C.
Při teplotách nad 300 °C je možná změna barvy povrchu.
Při teplotách nad 300 °C je možná změna barvy povrchu.
Montáž
Při montáži musí být středová lišta umístěna tak, aby přístupový otvor odpovídal poloze šroubu.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.