{"product":{"productId":"agid.35090","price":5123.4,"name":"Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 100 kg"},"currency":"CZK"}
Materiál
Lišty z ušlechtilé oceli 1.4301.
Kuličová klec z ušlechtilé oceli 1.4301.
Kuličky z ušlechtilé oceli 1.4034.
Provedení
Lišty bez povrchové úpravy.
Kuličkové klece bez povrchové úpravy.
Kuličky bez povrchové úpravy.
Kuličkové klece bez povrchové úpravy.
Kuličky bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Popis výrobku
Teleskopické lišty s funkcí tichého zavírání nabízejí možnost plného výsuvu, který umožňuje snadný přístup do zadní části zásuvky. Je vyroben z nerezové oceli odolné proti korozi a je ideální pro použití v komerčních kuchyních, laboratorních zařízeních a zdravotnických zařízeních. Je dimenzována pro zásuvky o šířce až 1000 mm a zajišťuje spolehlivé a odolné použití v náročných podmínkách.
Materiál
Lišty z ušlechtilé oceli 1.4301.
Kuličová klec z ušlechtilé oceli 1.4301.
Kuličky z ušlechtilé oceli 1.4034.
Provedení
Lišty bez povrchové úpravy.
Kuličkové klece bez povrchové úpravy.
Kuličky bez povrchové úpravy.
Kuličkové klece bez povrchové úpravy.
Kuličky bez povrchové úpravy.
Pokyny k objednání
Prodej po párech.
Upozornění
U teleskopických lišt s kompletním vysunutím je zdvih přibližně shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Díky tlumení zásuvu jsou teleskopické lišty při zavírání zachycovány tlumeně a samočinně zajíždějí do koncové polohy. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 80.000 cyklů.
Nejsou vhodné pro horizontální montáž.
Nejsou vhodné pro horizontální montáž.
Teplotní rozsah
0 °C až +40 °C.
Přednosti
Soft close
Lehký chod
Vysoká boční stabilita díky přesnému vedení
Lehký chod
Vysoká boční stabilita díky přesnému vedení
Accessory
K2096 Montážní úhelník z nerezové oceli pro teleskopické lišty.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.