Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.
Provedení
Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.
Pokyny k objednání
Prodej po párech.
Upozornění
U teleskopických lišt s kompletním vysunutím je zdvih přibližně shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Pohybem odjišťovací páčky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu.

Nejsou vhodné pro horizontální montáž.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 2,5 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.



Provedení A:
Díky tlumení zásuvu jsou teleskopické lišty při zavírání zachycovány tlumeně a samočinně zajíždí do koncové polohy.
Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 80.000 cyklech.

Provedení B:
Lehkým tlakem se teleskopické výsuvy automaticky a téměř potichu vysunou. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 80.000 cyklů.

Provedení C:
Zaskočení v otevřené a uzavřené poloze.
Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10 000 cyklů resp. 80 000 cyklů.

Provedení D:
Zaskočení do blokovací polohy.
Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 80.000 cyklů.

Provedení E:
Díky samočinnému zásuvu zajiždí teleskopické lišty při zavírání tlumeně a samočinně do koncové polohy.
Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10 000 cyklů resp. 80 000 cyklů.
Přednosti
Soft close
Push to open
Samočinný zásuv
Zaskočení v otevřené a uzavřené poloze
Rychlé přední odpojení
Odkaz na výkres
Provedení B:
1) Montážní otvor u K2381 2040022, K2381 2050022,
K2381.2060022, K2381.2040035, K2381.2050035 a K2381.2060035 není k dispozici

Provedení C:
1) Montážní otvor u K2381.30600, K2381.30650 und K2381.30700 k dispozici
2) Montážní otvor u K2381.30250 není k dispozici

Provedení D:
1) Montážní otvor u K2381.40148, K2381.40199
a K2381.40250 není k dispozici
2) Montážní otvor u K2381.40600, K2381.40650
a K2381.40700 k dispozici
3) Montážní otvor u K2381.30600 a K2381.30650 není k dispozici

Provedení E:
1) Montážní otvor u K2381.5040027, K2381.5050027, K2381.5040041 a K2381.5050041 není k dispozici
Accessory
Montážní úhelník z oceli pro teleskopické lišty K2393
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili