{"product":{"productId":"agid.35155","price":703.85,"name":"Teleskopické lišty ocelové, pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 50 kg, provedení B"},"currency":"CZK"}
- Zaskočení v otevřené a uzavřené poloze
- Rychlé přední odpojení
- Lehký chod
Popis
Materiál
Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.
Provedení
Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.
Pokyny k objednání
Prodej po párech.
Upozornění
U teleskopických lišt s částečným vysunutím je zdvih menší než montážní délka. Zaskočení do blokovací polohy. Pohybem odjišťovací páčky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 10.000 resp. 80.000 cyklech.
Nejsou vhodné pro horizontální montáž.
Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 2,5 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.
Provedení B:
Dodatečně se zaskočením do otevřené polohy.
Nejsou vhodné pro horizontální montáž.
Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 2,5 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.
Provedení B:
Dodatečně se zaskočením do otevřené polohy.
Přednosti
Zaskočení v otevřené a uzavřené poloze
Rychlé přední odpojení
Lehký chod
Rychlé přední odpojení
Lehký chod
Odkaz na výkres
1) Montážní otvor u K2383.10250 a K2383.20250 není k dispozici
Accessory
Montážní úhelník z oceli pro teleskopické lišty K2393
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.