Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál

Koleje, jezdec a kuličková klec z nerezové oceli 1.4301.

Provedení A:
Ocelové kuličky.

Provedení B:
Kuličky z nerezové oceli 1.4125.

Provedení
Kolejnice a jezdec bez povrchové úpravy.
Kulička kalená.
Pokyny k objednání
Prodej jednotlivě.
Upozornění
Lineární kuličkové ložisko skládající se z vodicí kolejnice a jezdce, který se pohybuje v kuličkové kleci ve vodicí kolejnici. Montážní poloha by měla být pokud možno svislá.
Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 50.000 cyklech.

Vnitřní dorazy slouží k omezení klece. Uveďte externí dorazy pro zatížený systém.

Výška hlavy upevňovacího šroubu by neměla přesáhnout výšku 0,9 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s ostatními díly lineárního kuličkového ložiska.

Provedení A: mazané.
Provedení B: s potravinářským mazivem.

Používá se mazivo (NSF H1) vhodné pro potravinářský průmysl.

Doporučené šrouby: M 2,6.
Maximální délka šroubu = tloušťka desky + 1,5 mm.
Teplotní rozsah
5 °C až 35 °C
Odkaz na výkres
1) Délka kolejnice 80 mm zde nemá žádný otvor
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili