{"product":{"productId":"agid.35728","price":594.88,"name":"Lineární kuličkové ložisko s vnitřními jezdci, nerezová ocel, nosnost do 24 kg, provedení B"},"currency":"CZK"}
- Mini teleskopická lišta
- Lehký chod
Popis
Materiál
Koleje, jezdec a kuličková klec z nerezové oceli 1.4301.
Provedení A:
Ocelové kuličky.
Provedení B:
Kuličky z nerezové oceli 1.4125.
Provedení
Kolejnice a jezdec bez povrchové úpravy.
Kulička kalená.
Kulička kalená.
Pokyny k objednání
Prodej jednotlivě.
Upozornění
Lineární kuličkové ložisko skládající se z vodicí kolejnice a jezdce, který se pohybuje v kuličkové kleci ve vodicí kolejnici. Montážní poloha by měla být pokud možno svislá.
Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 50.000 cyklech.
Vnitřní dorazy slouží k omezení klece. Uveďte externí dorazy pro zatížený systém.
Výška hlavy upevňovacího šroubu by neměla přesáhnout výšku 0,9 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s ostatními díly lineárního kuličkového ložiska.
Provedení A: mazané.
Provedení B: s potravinářským mazivem.
Používá se mazivo (NSF H1) vhodné pro potravinářský průmysl.
Doporučené šrouby: M 2,6.
Maximální délka šroubu = tloušťka desky + 1,5 mm.
Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 50.000 cyklech.
Vnitřní dorazy slouží k omezení klece. Uveďte externí dorazy pro zatížený systém.
Výška hlavy upevňovacího šroubu by neměla přesáhnout výšku 0,9 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s ostatními díly lineárního kuličkového ložiska.
Provedení A: mazané.
Provedení B: s potravinářským mazivem.
Používá se mazivo (NSF H1) vhodné pro potravinářský průmysl.
Doporučené šrouby: M 2,6.
Maximální délka šroubu = tloušťka desky + 1,5 mm.
Teplotní rozsah
5 °C až 35 °C
Odkaz na výkres
1) Délka kolejnice 80 mm zde nemá žádný otvor
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.