{"product":{"productId":"agid.842","price":3040.47,"name":"Třmenové úchyty z nerezové oceli kulaté se širokou podložkou pro čelní našroubování"},"currency":"CZK"}
- Úchopové prvky pro otevírání a zavírání krytů, opláštění a vík
- Oblasti použití: potravinářský průmysl, rehabilitační a lékařská technika, laboratorní technika, stavba strojů a zařízení, nástrojařství
- Materiál rukojeti a upevňovací materiál: nerezová ocel, 1.4404
- Maximální zatížitelnost a vysoká chemická, resp. korozní odolnost
- Montáž: Provedení A: k přišroubování na přední stranu
Popis
Materiál
Třmenové madlo nerezová ocel 1.4305.
Upevňovací materiál 1.4301.
Provedení
Broušeno a kartáčováno do matového lesku.
Upozornění
Třmenová madla z nerezové oceli se využívají především v těch oblastech, kde se klade důraz na vysokou zatížitelnost a na chemické resp. protikorozivní vlastnosti materiálu.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.