Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
A=Rozteč otvorů
132
D=Upevňovací otvor
8,5
L=Délka
163
B
31
B1
20
Barva základního tělesa
černá
D1
13,5
H
45
L1
101
Materiál základní těleso
termoplast
Montáž
ze strany obsluhy
Nosná síla N
950
Název
Třmenový úchyt
Provedení
B
S
6,7
T
8
T1
22
Třmenový úchyt: průřez
hranatý

Popis

Materiál
Termoplast.
Závitové pouzdro z mosazi.
Provedení
Třmenový úchyt a kryt černé.
Na vyžádání
Jiná barevná provedení rukojeti resp. krytky.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili