{"product":{"productId":"agid.36804","price":343.2,"name":"Třmenové úchyty, z hliníku, kruhové, samolepicí"},"currency":"CZK"}
Materiál
Třmenový úchyt a deska adaptéru, z hliníku.
Šroub z oceli.
Lepicí páska, akrylové lepidlo.
Šroub z oceli.
Lepicí páska, akrylové lepidlo.
Provedení
Třmenový úchyt a deska adaptéru v přírodní barvě nebo černě eloxované.
Šroub, ocel třídy pevnosti 8.8, galvanicky pozinkovaný.
Šroub, ocel třídy pevnosti 8.8, galvanicky pozinkovaný.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Popis výrobku
U samolepicího třmenového úchytu není nutné vrtání ani šroubení. Díky vysoce kvalitní lepicí pásce lze úchyt bezpečně připevnit k nejrůznějším čistým povrchům, jako je ocel, sklo nebo plast, aniž by bylo nutné použít nářadí.
Materiál
Třmenový úchyt a deska adaptéru, z hliníku.
Šroub z oceli.
Lepicí páska, akrylové lepidlo.
Šroub z oceli.
Lepicí páska, akrylové lepidlo.
Provedení
Třmenový úchyt a deska adaptéru v přírodní barvě nebo černě eloxované.
Šroub, ocel třídy pevnosti 8.8, galvanicky pozinkovaný.
Šroub, ocel třídy pevnosti 8.8, galvanicky pozinkovaný.
Upozornění
Uvedené hodnoty zatížení jsou nezávaznými směrnými hodnotami bez zohlednění bezpečnostních faktorů a s vyloučením jakékoli odpovědnosti. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností. Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Každý třmenový úchyt musí individuálně určit, zda je třmenový úchyt vhodný pro dané použití. Na zjištěné hodnoty mohou mít vliv nejrůznější materiály a povrchy, na které jsou úchyty připevněny, jakož i povětrnostní podmínky a opotřebení.
Teplotní rozsah
Teplota při dlouhodobém používání max. 150 °C.
Provozní teplota při krátkodobém používání max. 230 °C.
Provozní teplota při krátkodobém používání max. 230 °C.
Montáž
Instalace se provádí bez použití nářadí pomocí lepicí plochy na desce adaptéru. Viz Soubory ke stažení, technické informace o výrobku.
Přednosti
Jednoduchá instalace bez vrtání
Instalace bez použití nářadí
Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
Vysoká okamžitá přilnavost
Instalace bez použití nářadí
Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
Vysoká okamžitá přilnavost
Rozsah dodávky
Třmenový úchyt s namontovanou deskou adaptéru a přiloženou lepicí páskou.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.