{"product":{"productId":"agid.778","price":121.84,"name":"Obloukové úchyty z plastu, z plného materiálu, z plastu, se základní deskou "},"currency":"CZK"}
- Úchopové prvky pro otevírání a zavírání krytů, opláštění a vík
- Oblasti použití: konstrukce strojů a zařízení, nástrojařství, nábytkářský průmysl, rehabilitační a lékařská technika
- Teplotní odolnost od -50 °C do 130 °C
- Provedení A: se základovou deskou
- Montáž: Ze strany obsluhy, včetně upevňovacího materiálu
Popis
Materiál
Termoplast zesílený skelnými kuličkami.
Provedení
Matně černá.
Upozornění
Ergonomické a funkcionální obloukové úchytky s teplotní odolností od -50 °C do +130 °C.
Dodávka včetně pozinkovaných šroubů s válcovou hlavou DIN 912, pozinkovaných matic DIN 934 a podložek DIN 125 a krytek.
Provedení K0193.110006 a K0193.210006 jsou dodávána bez krytek.
Dodávka včetně pozinkovaných šroubů s válcovou hlavou DIN 912, pozinkovaných matic DIN 934 a podložek DIN 125 a krytek.
Provedení K0193.110006 a K0193.210006 jsou dodávána bez krytek.
Odkaz na výkres
1) Krytka
2) Z kladov deska
2) Z kladov deska
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.