{"product":{"productId":"agid.17270","price":787.64,"name":"Trubkové úchyty z hliníku, nastavitelné"},"currency":"CZK"}
- Úchopové prvky pro otevírání a zavírání krytů, opláštění a vík
- Oblasti použití: konstrukce strojů a zařízení, nástrojařství, nábytkářský průmysl, rehabilitační a lékařská technika
- Rozteč os lze stanovit volně
- Montáž: Ze zadní strany, 2 přídržné prvky jsou přiloženy
Popis
Materiál
Trbka rukojeti EN AW-6060.
Přídržné prvky EN AW-6063.
Krytky z termoplastu.
Závitový kolík ISO 4766-14H.
Přídržné prvky EN AW-6063.
Krytky z termoplastu.
Závitový kolík ISO 4766-14H.
Provedení
Trubka rukojeti v přírodním barevném provedení, černě eloxována.
Přídržné prvky v přírodním barevném provedení nebo černě eloxovány.
Koncovky (trubky rukojeti) černé.
Krytky (přídržný prvek) světle šedé nebo černé.
Přídržné prvky v přírodním barevném provedení nebo černě eloxovány.
Koncovky (trubky rukojeti) černé.
Krytky (přídržný prvek) světle šedé nebo černé.
Upozornění
Trubková madla nastavitelná se dodávají nesmontovaná.
Rozteč os lze u trubkových madel stanovit volně.
Doporučenou maximáloní rozteč najdete v tabulce pod A max.
U velkých délek madel nebo velkých zatížení lze vložit dodatečné přídržné prvky.
Přídržné prvky se dodávají nesmontované.
Rozteč os lze u trubkových madel stanovit volně.
Doporučenou maximáloní rozteč najdete v tabulce pod A max.
U velkých délek madel nebo velkých zatížení lze vložit dodatečné přídržné prvky.
Přídržné prvky se dodávají nesmontované.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.