{"product":{"productId":"agid.908","price":1530.39,"name":"Třmenové úchyty z hliníku, s hliníkovým ramenem úchytu, zešikmený, provedení A"},"currency":"CZK"}
- Úchopové prvky pro otevírání a zavírání krytů, opláštění a vík
- Oblasti použití: konstrukce strojů a zařízení, nástrojařství, nábytkářský průmysl, rehabilitační a lékařská technika
- Průřez hranatý
- Montáž: ze zadní strany
- Masivní konstrukce a vysoká zatížitelnost
Popis
Materiál
Rameno madla a koncovky z hliníkového profilu EN AW-6060. Spojovací kolíky z nerezové oceli.
Provedení
Rameno madla otryskané skleněnými kuličkami a černě eloxované s pololeskem.
Manipulační rameno kartáčované a eloxované v přírodním barevném provedení, černě eloxované nebo komaxitované v titanové barvě.
Manipulační rameno kartáčované a eloxované v přírodním barevném provedení, černě eloxované nebo komaxitované v titanové barvě.
Upozornění
Trubková madla se vyznačují masivní konstrukcí a vysokou zatížitelností.
Šrouby s šestihrannou hlavou M8x16, DIN 933 zinkované a podložky DIN EN ISO 7089 zinkované jsou součástí dodávky.
Šrouby s šestihrannou hlavou M8x16, DIN 933 zinkované a podložky DIN EN ISO 7089 zinkované jsou součástí dodávky.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.