{"product":{"productId":"agid.17658","price":124.41,"name":"Třmenové úchyty z plastu, montáž ze strany obsluhy nebo ze zadní strany"},"currency":"CZK"}
Materiál
Termoplast PA (polyamid) zesílený skleněnými kuličkami.
Pouzdra, upevňovací šrouby, podložky a matice z oceli nebo ušlechtilé oceli.
Pouzdra, upevňovací šrouby, podložky a matice z oceli nebo ušlechtilé oceli.
Provedení
Tmavošedá
Zobrazit více
Zobrazit méně
Třmenové úchyty z plastu, montáž ze strany obsluhy
od
CZK124.41
bez DPH
plus náklady na dopravu
Třmenové úchyty z plastu, montáž ze zadní strany
od
CZK145.29
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Termoplast PA (polyamid) zesílený skleněnými kuličkami.
Pouzdra, upevňovací šrouby, podložky a matice z oceli nebo ušlechtilé oceli.
Pouzdra, upevňovací šrouby, podložky a matice z oceli nebo ušlechtilé oceli.
Provedení
Tmavošedá
Upozornění
Tento třmenový úchyt se vyznačuje svým velkým objemem a je příjemné na dotek.
Provedení A obsahuje upevňovací šrouby a odpovídající podložky a matice.
Šroubovací rozměr ”A” platí po montáž úchytu. V nemontovaném stavu se může následkem ohybového napětí při vyjímání z formy lišit.
Provedení A obsahuje upevňovací šrouby a odpovídající podložky a matice.
Šroubovací rozměr ”A” platí po montáž úchytu. V nemontovaném stavu se může následkem ohybového napětí při vyjímání z formy lišit.
Montáž
Provedení A ze strany obsluhy.
Provedení B ze zadní strany.
Provedení B ze zadní strany.