{"product":{"productId":"agid.22853","price":238.31,"name":"Třmenové úchyty z nerezové oceli, oválné, šikmé"},"currency":"CZK"}
Materiál
Jemný odlitek z nerezové oceli $s14308nebos14404..
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Popis výrobku
Tyto šikmé třmenové úchyty se hodí zejména k montáži ve stísněných prostorových podmínkách.
Tyto úchyty jsou stabilní a jejich užití je možné i tam, kde je třeba silové manipulace a dobré odolnosti vůči korozi.
Tyto úchyty jsou stabilní a jejich užití je možné i tam, kde je třeba silové manipulace a dobré odolnosti vůči korozi.
Materiál
Jemný odlitek z nerezové oceli $s14308nebos14404..
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Upozornění
Vzhledem k výrobnímu procesu mohou mít úchyty na povrchu nerovnosti.
Použití
Při stísněných prostorových podmínkách ve výrobě strojů, zařízení nebo nástrojů, v nábytkářském průmyslu, v rehabilitační technice a farmaceutickém průmyslu.
Montáž
Ze zadní strany.
Přednosti
Dobrý přístup i za stísněných prostorových podmínek.
Velmi stabilní a robustní.
Korozivzdorné.
Úchopový prvek pro otevírání a zavírání krytů, opláštění a vík.
Velmi stabilní a robustní.
Korozivzdorné.
Úchopový prvek pro otevírání a zavírání krytů, opláštění a vík.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.