{"product":{"productId":"agid.17640","price":63.06,"name":"Miskové úchyty z plastu "},"currency":"CZK"}
Materiál
Termoplast (ABS).
Provedení
Černé.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Popis výrobku
Ergonomický tvar miskových úchytů jsou optimálně vhodné pro přístroje a kryty.
Montáž se provádí vtlačením nebo upnutím do montážního otvoru.
Montáž se provádí vtlačením nebo upnutím do montážního otvoru.
Materiál
Termoplast (ABS).
Provedení
Černé.
Upozornění
Tento úchyt lze použít s tloušťkou stěny od 0,75 do 1,5 mm.
U ocelových a plechových pouzder je přídržná síla 750 N na jeden pár.
K1077.1101 se dodává s pružinovými sponami pro montáž na vnitřní stěnu skříně.
U ocelových a plechových pouzder je přídržná síla 750 N na jeden pár.
K1077.1101 se dodává s pružinovými sponami pro montáž na vnitřní stěnu skříně.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.