Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
2 Shoda

Popis

Materiál
Z tlakově litého hliníku.
Provedení
Bočnice i vyklápěcí madlo černě nebo světle šedě komaxitováno, polomatné.
Upozornění
Misková madla sklopná lze díky jejich modernímu tvaru použít všude tam, kde jsou požadována solidní a tvarově vkusná madla.
Misková madla sklopná mají v provedení A pro klidovou a pracovní polohu západku.
U miskových madel sklopných v provedení B se madlo po použití samočinně vrátí do své klidové polohy.
Montáž
Jsou-li montážní otvory stejné, lze miskové úchyty sklopně namontovat před nebo za stěnu krytu.
Odkaz na výkres
1) pro zápustné šrouby M4

Ostatní zákazníci také zakoupili