{"product":{"productId":"agid.26657","price":790.48,"name":"Miskové úchyty z hliníku, sklopné, se zpětným pružením"},"currency":"CZK"}
- Úchopové prvky pro otevírání a zavírání krytů, opláštění a vík
- Oblasti použití: konstrukce strojů a zařízení, nástrojařství, nábytkářský průmysl, rehabilitační a lékařská technika
- Vhodné pro montáž do normalizovaných 19palcových systémů
- Provedení A: se zaskočením úchytu
v pracovní a klidové poloze.
Provedení B: samostatné zpětné zaklopení
úchytu v klidové poloze.
Popis
Materiál
Z tlakově litého hliníku.
Provedení
Bočnice i vyklápěcí madlo černě nebo světle šedě komaxitováno, polomatné.
Upozornění
Misková madla sklopná lze díky jejich modernímu tvaru použít všude tam, kde jsou požadována solidní a tvarově vkusná madla.
Misková madla sklopná mají v provedení A pro klidovou a pracovní polohu západku.
U miskových madel sklopných v provedení B se madlo po použití samočinně vrátí do své klidové polohy.
Misková madla sklopná mají v provedení A pro klidovou a pracovní polohu západku.
U miskových madel sklopných v provedení B se madlo po použití samočinně vrátí do své klidové polohy.
Montáž
Jsou-li montážní otvory stejné, lze miskové úchyty sklopně namontovat před nebo za stěnu krytu.
Odkaz na výkres
1) pro zápustné šrouby M4
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.