{"product":{"productId":"agid.419","price":546.98,"name":"Upínací páky nerezové s vnějším závitem, 20 stupňů"},"currency":"CZK"}
- Upínací páka zaručuje spolehlivost a vysokou stabilitu
- Usnadňuje upínání a sevření jednotlivých komponent a kompletních strojních částí
- Oblasti použití: konstrukce strojů a zařízení, rehabilitační a lékařská technika, nábytkářský průmysl
- Materiál: Nerezová ocel 1.4305, korozivzdorná
- Různé rozměry závitů a délky rukojetí
Popis
Materiál
Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
Plastová kulová koncovka, černá.
Provedení
Díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Kulová koncovka, leštěná.
Kulová koncovka, leštěná.
Upozornění
Chybějící rozměry viz Upínací páky s vnitřním závitem.
Na vyžádání
Další vnější závity, délky šroubů a nadstandardní provedení.
Rozměry ”H1” a ”A” je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Rozměry ”H1” a ”A” je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.