{"product":{"productId":"agid.718","price":470.18,"name":"Přepínací páky ploché s vnitřní hvězdicí"},"currency":"CZK"}
- Upínací páka zaručuje spolehlivost a vysokou stabilitu
- Usnadňuje upínání a sevření jednotlivých komponent a kompletních strojních částí
- Oblasti použití: konstrukce strojů a zařízení, rehabilitační a lékařská technika, nábytkářský průmysl
- Provedení: vnitřní hvězdice
- Plochý úchyt pro úzká místa
Popis
Materiál
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Kulové koncovky duroplast PF 31, černý.
Kulové koncovky duroplast PF 31, černý.
Provedení
Brynýrováno.
Upozornění
Páky ploché lze použít k jednoduchému upínání, popřípadě přepínání. K tomu je zapotřebí dostatek prostoru, aby bylo možné pákou otočit o 360°.
Typ s vnitřní hvězdicí je konstruován tak, aby bylo možné přestavení o 45°.
Typ s vnitřní hvězdicí je konstruován tak, aby bylo možné přestavení o 45°.
Na vyžádání
Odlišné vnitřní závity, lícované otvory a vnitřní hvězdice.
Rozměr A je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Rozměr A je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.