{"product":{"productId":"agid.34511","price":138.06,"name":"Upínací páky s vnějším závitem, chromováno do vysokého lesku"},"currency":"CZK"}
- Upínací páka zaručuje spolehlivost, stabilitu a mnohostrannost
- Usnadňuje upínání a sevření jednotlivých komponent a kompletních strojních částí
- Oblasti použití: konstrukce strojů a zařízení, rehabilitační a lékařská technika, nábytkářský průmysl
- Různé rozměry závitů a délky rukojetí
Popis
Materiál
Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Provedení
Ovládací úchyt chromováno do vysokého lesku.
Ocelové části, brynýrované.
Ocelové části, brynýrované.
Na vyžádání
Další vnější závity, délky šroubů, barvy a stejně tak nadstandardní provedení.
Rozměr ”H1” je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Rozměr ”H1” je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.