{"product":{"productId":"agid.34613","price":161.2,"name":"Upínací páka, zinkový tlakový odlitek, s vnějším závitem, se závitovou vložkou z nerezové oceli"},"currency":"CZK"}
Materiál
Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
Provedení
Ovládací úchyt potažený umělou hmotou nebo chromovaný do vysokého lesku. Ocelové části, lesklé.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Upínací páky s vnějším závitem, ocelové části z nerezu
od
168,22 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Upínací páky s vnějším závitem, ocelové části z nerezové oceli, matná struktura
od
168,22 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Upínací páky s vnějším závitem, ocelové části z nerezové oceli, bez povrchové úpravy
od
161,20 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Upínací páky s vnějším závitem, ocelové části z nerezu, chromováno do vysokého lesku
od
219,18 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
Provedení
Ovládací úchyt potažený umělou hmotou nebo chromovaný do vysokého lesku. Ocelové části, lesklé.
Upozornění
Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Na vyžádání
Další vnější závity, délky šroubů, barvy a stejně tak nadstandardní provedení.
Rozměr ”H1” je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Rozměr ”H1” je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753