{"product":{"productId":"agid.28151","price":153.82,"name":"Upínací páky s vnějším závitem a krytkou, ocelové části z nerezové oceli, matná struktura"},"currency":"CZK"}
- Svěrací páka zaručuje spolehlivost, stabilitu a mnohostrannost
- Usnadňuje upínání a sevření jednotlivých komponent a kompletních strojních částí
- Oblasti použití: konstrukce strojů a zařízení, rehabilitační a lékařská technika, nábytkářský průmysl
- Krytka proti prachu a znečištění
- Různé rozměry závitů a délky rukojetí
Popis
Materiál
Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části třídy pevnosti 1.4305.
Krytka z nerezové oceli 1.4305.
Provedení
Ovládací úchyt potažený umělou hmotou.
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Upozornění
Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Na vyžádání
Další vnější závity, délky šroubů, barvy a stejně tak nadstandardní provedení.
Rozměr ”H1” je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Rozměr ”H1” je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.