{"product":{"productId":"agid.22792","price":565.85,"name":"Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s vnějším závitem a zesilovačem upínací síly, satinovaná, závitová vložka z nerezové oceli"},"currency":"CZK"}
Materiál
Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
Provedení
Ovládací úchyt potažený umělou hmotou.
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Axiální jehlové ložisko s kalenými a broušenými příložnými kotouči.
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Axiální jehlové ložisko s kalenými a broušenými příložnými kotouči.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Popis výrobku
U upínacích pák s integrovaným zesilovačem upínací síly lze zvýšit upínací sílu v porovnání se standardními upínacími pákami až o 75 %.
Dále lze tento výrobek použít i pro osoby s omezenou silou ruky (např. při rehabilitaci), aby s malým vynaložením síly docílily srovnatelné upínací síly. K uvolnění upínací páky je rovněž nutná menší ruční síla.
Zvýšení upínací síly se dosahuje zabudovaným axiálním jehlovým ložiskem, které při upínání vyvozuje velmi malé plošné tření na pevné dosedací ploše. Kalené příložné kotouče jsou dimenzovány na vysoké upínací síly a ložisko svou vysokou nosností zaručuje dlouhou životnost.
Díky velké, pevné dosedací ploše je upnutý díl trvale chráněn. Podložka již není více zapotřebí.
Díky modulárnímu uspořádání lze dodávat nadstandardní provedení.
Dále lze tento výrobek použít i pro osoby s omezenou silou ruky (např. při rehabilitaci), aby s malým vynaložením síly docílily srovnatelné upínací síly. K uvolnění upínací páky je rovněž nutná menší ruční síla.
Zvýšení upínací síly se dosahuje zabudovaným axiálním jehlovým ložiskem, které při upínání vyvozuje velmi malé plošné tření na pevné dosedací ploše. Kalené příložné kotouče jsou dimenzovány na vysoké upínací síly a ložisko svou vysokou nosností zaručuje dlouhou životnost.
Díky velké, pevné dosedací ploše je upnutý díl trvale chráněn. Podložka již není více zapotřebí.
Díky modulárnímu uspořádání lze dodávat nadstandardní provedení.
Materiál
Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
Provedení
Ovládací úchyt potažený umělou hmotou.
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Axiální jehlové ložisko s kalenými a broušenými příložnými kotouči.
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Axiální jehlové ložisko s kalenými a broušenými příložnými kotouči.
Upozornění
Sériově se dodává:
oranžová RAL 2004, rubínově červená RAL 3003, stříbrná metalíza.
oranžová RAL 2004, rubínově červená RAL 3003, stříbrná metalíza.
Způsob ovládání
Ovládací úchyt je v neovládaném stavu zaklesnutý ozubeným věncem do závitové vložky. Nadzvednutím ovládacího úchytu jej lze přemístit do jiné polohy a silou pružiny opět zaklesnout do ozubeného věnce.
Použití
Výroba strojů, přístrojů a zařízení, oblast rehabilitace.
Montáž
Hloubka zašroubování musí odpovídat nejméně 2 x průměru závitu a závit by měl být během instalace lehce promazán.
Přednosti
Výrazné zvýšení upínacích sil při stejném utahovacím momentu.
Kvalitní axiální jehlové ložisko s vysokou nosností a dlouhou životností.
Nepohyblivá dosedací plocha chrání konstrukční díl.
Kvalitní axiální jehlové ložisko s vysokou nosností a dlouhou životností.
Nepohyblivá dosedací plocha chrání konstrukční díl.
Na vyžádání
Další barvy a délky závitu.
Odkaz na výkres
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.