{"product":{"productId":"agid.34643","price":45.77,"name":"Upínací páka z plastu s vnějším závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná"},"currency":"CZK"}
Materiál
Vysoce výkonný termoplast vyztužený skleněnými vlákny.
Třída pevnosti ocelových dílů 5.8.
Třída pevnosti ocelových dílů 5.8.
Provedení
Ocelové části, brynýrované.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Popis výrobku
Plastová upínací páka s ergonomickým designem úchytu nabízí velmi kvalitní, moderní vzhled v kombinaci s velmi příjemným dotykem.
Ovládací úchyt je vyroben ze speciálního vysokovýkonného plastu a je k dodání v mnoha standardních barvách.
Výhodami ovládacího úchytu jsou vysoká tuhost a pevnost i při velmi vysokých okolních teplotách. Velmi nízká vlastní hmotnost je ideální pro mobilní použití.
Ovládací úchyt je vyroben ze speciálního vysokovýkonného plastu a je k dodání v mnoha standardních barvách.
Výhodami ovládacího úchytu jsou vysoká tuhost a pevnost i při velmi vysokých okolních teplotách. Velmi nízká vlastní hmotnost je ideální pro mobilní použití.
Materiál
Vysoce výkonný termoplast vyztužený skleněnými vlákny.
Třída pevnosti ocelových dílů 5.8.
Třída pevnosti ocelových dílů 5.8.
Provedení
Ocelové části, brynýrované.
Upozornění
Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Způsob ovládání
Ovládací úchyt je ozubeným věncem v neovládaném stavu zaklesnut do ozubené vložky, čímž lze závit upevnit nebo povolit. Nadzvednutím ovládacího úchytu ji lze přemístit do jiné polohy a silou pružiny opět zaklesnout do ozubeného věnce.
Použití
Výroba strojů, přístrojů a zařízení, oblast rehabilitace.
Teplotní rozsah
Teplota při dlouhodobém používání max. 100 °C.
Provozní teplota při krátkodobém používání max. 130 °C.
Provozní teplota při krátkodobém používání max. 130 °C.
Přednosti
Sedm barevných variant.
Na vyžádání
Další vnější závity, délky šroubů, barvy, jakož i nadstandardní provedení.
Rozměr ”H1” dodáváme na přání v jiných délkách za příplatek.
Plast s vysokou teplotní odolností, tmavošedý.
Teplota při dlouhodobém používání podle IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Provozní teplota při krátkodobém používání max. 250 °C.
Rozměr ”H1” dodáváme na přání v jiných délkách za příplatek.
Plast s vysokou teplotní odolností, tmavošedý.
Teplota při dlouhodobém používání podle IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Provozní teplota při krátkodobém používání max. 250 °C.
Odkaz na výkres
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.