{"product":{"productId":"agid.710","price":36.35,"name":"Upínací páka z plastu, nepřestavitelná, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná"},"currency":"CZK"}
- Svěrací páka KIPP zaručuje spolehlivost, stabilitu a mnohostranné využití
- Usnadňuje upínání a sevření zařízení nebo strojních částí
- Oblasti použití: konstrukce strojů a zařízení, rehabilitační a lékařská technika, nábytkářský průmysl
- Vhodné pro jednoduché upínaní
- levné
Popis
Materiál
Ovládací úchyt z plastu vyztuženého skelnými vlákny.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Provedení
Ovládací úchyt tmavošedý, ocelové díly modře pasivované.
Upozornění
Nepřestavitelné svěrací páky je možné použít pro jednoduché upínání. Přitom je zpravidla zapotřebí dostatek prostoru, aby bylo možné pákou otočit o 360°.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.