{"product":{"productId":"agid.715","price":162.59,"name":"Upínací páky s vnitřním závitem, 20 stupňů"},"currency":"CZK"}
- Upínací páka zaručuje spolehlivost a vysokou stabilitu
- Usnadňuje upínání a sevření jednotlivých komponent a kompletních strojních částí
- Oblasti použití: konstrukce strojů a zařízení, rehabilitační a lékařská technika, nábytkářský průmysl
- Provedení: vnitřní závit
- Různé rozměry závitů a délky rukojetí
Popis
Materiál
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Plastová kulová koncovka, černá.
Plastová kulová koncovka, černá.
Provedení
Brynýrováno.
Upozornění
Upínací páky je možné použít pro jednoduché případy upínání, resp. pro přepínání.
K tomu je zapotřebí dostatek prostoru, aby bylo možné upínací pákou otočit o 360°.
K tomu je zapotřebí dostatek prostoru, aby bylo možné upínací pákou otočit o 360°.
Na vyžádání
Odlišná provedení závitů, lícovaných otvorů, nadstandardní provedení.
Rozměr A je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Rozměr A je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.