{"product":{"productId":"agid.16123","price":238.94,"name":"Upínací páka, zinkový tlakový odlitek, plochý, s vnějším závitem, satinováná, oranžová, se závitovou vložkou z nerezové oceli"},"currency":"CZK"}
Materiál
Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
Provedení
Ovládací úchyt potažený umělou hmotou.
Díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
Provedení
Ovládací úchyt potažený umělou hmotou.
Díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Sériově se dodává:
oranžová RAL 2004
Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
oranžová RAL 2004
Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Na vyžádání
Další vnější závity, délky šroubů, barvy, jakož i nadstandardní provedení.
Rozměr ”H1” dodáváme za příplatek i v jiných délkách.
Rozměr ”H1” dodáváme za příplatek i v jiných délkách.
Odkaz na výkres
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.