{"product":{"productId":"agid.27209","price":194.74,"name":"Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s vnějším závitem a s prodlouženým nákružkem, se závitovou vložkou z nerezové oceli"},"currency":"CZK"}
	Materiál
								Úchyt páky ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
							Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
Provedení
								Úchyt páky a ocelové části, bez povrchové úpravy.
							
						Zobrazit více  
					
					
						Zobrazit méně  
					
				
			
				
			Popis
							Popis výrobku
						
						
								Upínací páka s prodlouženým nákružkem nahrazuje šrouby, např. u trubkových spojů, a umožňuje tak upnutí a uvolnění šroubového spoje bez použití nářadí. 
Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s ergonomickým designem úchytu nabízí velmi kvalitní, moderní vzhled v kombinaci s velmi příjemnou haptikou.
					Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s ergonomickým designem úchytu nabízí velmi kvalitní, moderní vzhled v kombinaci s velmi příjemnou haptikou.
							Materiál
						
						
								Úchyt páky ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
					Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
							Provedení
						
						
								Úchyt páky a ocelové části, bez povrchové úpravy.
					
							Upozornění
						
						
								Doporučení pro vhodnou upínací páku je uvedeno v rozměrových tabulkách trubkových spojů. 
					
							Přednosti
						
						
								Beznástrojové upínání a rozepínání trubkových spojek
					
							Na vyžádání
						
						
								Další vnější závity, délky šroubů, barvy, jakož i nadstandardní provedení.
Na přání dodáváme rozměr ”H1” za příplatek i v jiných délkách.
					Na přání dodáváme rozměr ”H1” za příplatek i v jiných délkách.
							Odkaz na výkres
						
						
								1) Kuželové zakončení DIN EN ISO 4753
					
							Accessory
						
						
								pro trubkovou spojku
					
            Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
        Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.