{"product":{"productId":"agid.13244","price":518.23,"name":"Upínací páka z oceli, s vnějším závitem, lakovaná proti úderům kladiva, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná"},"currency":"CZK"}
Materiál
Ovládací úchyt z 1.0401.
Ostatní ocelové části, třídy pevnosti 5.8.
Ostatní ocelové části, třídy pevnosti 5.8.
Provedení
Ovládací úchyt stříbřitě šedý, tepaný smalt.
Ocelové části, brynýrované.
Ocelové části, brynýrované.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Ovládací úchyt z 1.0401.
Ostatní ocelové části, třídy pevnosti 5.8.
Ostatní ocelové části, třídy pevnosti 5.8.
Provedení
Ovládací úchyt stříbřitě šedý, tepaný smalt.
Ocelové části, brynýrované.
Ocelové části, brynýrované.
Upozornění
Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Na vyžádání
Další vnější závity, délky šroubů a nadstandardní provedení.
Rozměr ”H1” je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Rozměr ”H1” je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.