{"product":{"productId":"agid.14556","price":758.76,"name":"Strojní nožky provedení A"},"currency":"CZK"}
- Univerzálně použitelné prvky pro elastické uložení strojů všeho druhu
- Oblasti použití: strojírenství, montáž, loďařství
- Použití za účelem zamezení horizontálnímu pohybu
- Zabraňují dalšímu šíření otřesů a hluku
- Provedení: bez nebo se zajištěním proti odtržení
Popis
Materiál
Kovové části z oceli pevnost 5.6.
Elastomer přírodní kaučuk,
Tvrdost, střední 60° Shore +/-5 Shore
Elastomer přírodní kaučuk,
Tvrdost, střední 60° Shore +/-5 Shore
Provedení
Ocel, pozinkovaná.
Upozornění
Strojní nožky jsou osvědčené, univerzálně použitelné prvky pro elastické uložení stroje jakéhokoliv druhu. Strojní nožky nacházejí uplatnění všude tam, kde je nutné vyhnout se velkým horizontálním pohybům. Jejich horizontální tuhost je ve všech směrech větší než tuhost vertikální. Při správném použití zabraňují vynikajícím způsobem šíření otřesů a hluku.
Speciálně pro případy použití, u nichž je nutno počítat s tahovými silami (např. v lodním stavitelství), se nabízejí strojní nožky s pojistkou proti odtržení.
Uvedené údaje o zatížení jsou směrné hodnoty pro statické zatížení při tvrdosti pryže 60° Shore A.
Otvory D2 se mohou použít pro jiná použití montážního úhelníku.
Speciálně pro případy použití, u nichž je nutno počítat s tahovými silami (např. v lodním stavitelství), se nabízejí strojní nožky s pojistkou proti odtržení.
Uvedené údaje o zatížení jsou směrné hodnoty pro statické zatížení při tvrdosti pryže 60° Shore A.
Otvory D2 se mohou použít pro jiná použití montážního úhelníku.
Na vyžádání
Strojní nožky s tvrdostí pryže 40° nebo 70° Shore A.
Odkaz na výkres
1) se zajištěním proti odtržení
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.