{"product":{"productId":"agid.34427","price":208.49,"name":"Stavěcí nohy z nerezové oceli"},"currency":"CZK"}
Materiál
Kruhová základna z polyamidu.
Závitová vřetena z nerezové oceli.
Protiskluzová podložka (NBR) 70 Shore.
Závitová vřetena z nerezové oceli.
Protiskluzová podložka (NBR) 70 Shore.
Provedení
Kruhová základna, modrá RAL 5005.
závitové vřeteno, bez povrchové úpravy.
Protiskluzová podložka, černá.
závitové vřeteno, bez povrchové úpravy.
Protiskluzová podložka, černá.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Stavěcí nožky z nerezové oceli, provedení A
od
CZK208.49
bez DPH
plus náklady na dopravu
Stavěcí nožky z nerezové oceli, provedení B
od
CZK263.12
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Kruhová základna z polyamidu.
Závitová vřetena z nerezové oceli.
Protiskluzová podložka (NBR) 70 Shore.
Závitová vřetena z nerezové oceli.
Protiskluzová podložka (NBR) 70 Shore.
Provedení
Kruhová základna, modrá RAL 5005.
závitové vřeteno, bez povrchové úpravy.
Protiskluzová podložka, černá.
závitové vřeteno, bez povrchové úpravy.
Protiskluzová podložka, černá.
Upozornění
Stavitelné nožky z nerezové oceli s polyamidem, volitelně s protiskluzovou podložkou. Protiskluzová podložka absorbuje vibrace a zabraňuje skluzu stavitelné nožky.
Hodnoty zatížení uvedené v tabulce se zakládají na sérii pokusů, při nichž statické zatížení působilo kolmo na kruhovou základnu uprostřed vřetene. Radiálně působící síly, jako jsou vibrace nebo jiné kmitavé efekty, ovlivňují zatížitelnost a nejsou u uvedených hodnot zohledněny.
Hodnoty zatížení uvedené v tabulce se zakládají na sérii pokusů, při nichž statické zatížení působilo kolmo na kruhovou základnu uprostřed vřetene. Radiálně působící síly, jako jsou vibrace nebo jiné kmitavé efekty, ovlivňují zatížitelnost a nejsou u uvedených hodnot zohledněny.
Na vyžádání
Závitové vřeteno, nerezová ocel 1.4401.
Se sklonem 30°.
Odkaz na výkres
Provedení A bez protiskluzové podložky
Provedení B s protiskluzovou podložkou
Provedení B s protiskluzovou podložkou
Accessory
Šestihranné matice K0700.