{"product":{"productId":"agid.30892","price":299.16,"name":"Západkový uzávěr z plastu, s prohlubní pro úchyt, zaskakovací, provedení A, zamykatelné"},"currency":"CZK"}
- Snadná obsluha
- Pro tloušťky křídel dveří 0,9 - 1,6 mm
- Zamykatelné varianty
- Rychlá a snadná montáž bez nutnost použití nářadí
- Lícovaná montáž
Popis
Materiál
Uzávěr ABS.
Pružina z nerezové oceli 1.4310
Provedení
Uzávěr černý.
Pružina, bez povrchové úpravy.
Pružina, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Tyto západkové uzávěry jsou určeny pro zapuštěnou lícovanou montáž do dveří, klapek a krytů.
K dispozici ve dvou různých velikostech pro různé tloušťky křídla dveří. Další zabezpečení prostřednictvím uzamykatelných variant. K zavírání u zamykacích západkových uzávěrů se používá jeden klíč, tzn., že každý zámek lze otevřít stejným klíčem.
Vznětlivost: uvedena v seznamu UL94-HB.
Provedení A: zamykatelné
Provedení B: nezamykatelné
K dispozici ve dvou různých velikostech pro různé tloušťky křídla dveří. Další zabezpečení prostřednictvím uzamykatelných variant. K zavírání u zamykacích západkových uzávěrů se používá jeden klíč, tzn., že každý zámek lze otevřít stejným klíčem.
Vznětlivost: uvedena v seznamu UL94-HB.
Provedení A: zamykatelné
Provedení B: nezamykatelné
Způsob ovládání
Provedení A: Otáčení klíčem s následným posunutím úchytu se zámek uvede do otevřené polohy a dveře lze otevřít. Zamykání se automaticky zajistí přitisknutím dveří pomocí pružiny. Válcový zámek poskytuje dodatečné zabezpečení.
Provedení B: Posunutím úchytu se zámek uvede do otevřené polohy a dveře lze otevřít.
Zamykání se automaticky zajistí přitisknutím dveří pomocí pružiny.
Provedení B: Posunutím úchytu se zámek uvede do otevřené polohy a dveře lze otevřít.
Zamykání se automaticky zajistí přitisknutím dveří pomocí pružiny.
Použití
- Automobilový průmysl
- Lékařská technika
- Strojírenství
- Výroba přístrojů
- Průmyslové skříně
- Lékařská technika
- Strojírenství
- Výroba přístrojů
- Průmyslové skříně
Montáž
1. Montážní výřez bez otřepů zhotovte podle náčrtku.
2. Zatlačte přední část uzávěru do výřezu a zatlačte jej dopředu.
3. Stisknutím dolů uzávěr zajistěte.
2. Zatlačte přední část uzávěru do výřezu a zatlačte jej dopředu.
3. Stisknutím dolů uzávěr zajistěte.
Odkaz na výkres
1) Rám
2) Křídlo dveří
3) Montážní výřez
4) Směr ovládání
5) Uzávěr
6) Pružina
7) Krycí klapka (provedení B)
8) Válcový zámek (provedení A)
9) Zobrazení (provedení A)
2) Křídlo dveří
3) Montážní výřez
4) Směr ovládání
5) Uzávěr
6) Pružina
7) Krycí klapka (provedení B)
8) Válcový zámek (provedení A)
9) Zobrazení (provedení A)
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.