{"product":{"productId":"agid.35872","price":786.5,"name":"Západkové uzávěry z oceli s úchytem, sklopné, provedení B"},"currency":"CZK"}
Popis
Popis výrobku
Díky zapuštěnému úchytu jsou tyto západkové uzávěry určeny pro zapuštěnou instalaci do dveří, klapek a krytů. Předepnutý úchyt zabraňuje klepání.
Materiál
Pouzdro z oceli.
Provedení
Pouzdro černě komaxitované.
Upozornění
Těsnění chrání proti vodě a prachu.
Tloušťka dveřního křídla max. 6 mm.
Zámek je opatřen stejným klíčem, tj. každý zámek lze otevřít stejným klíčem.
Provedení A: Montáž ze zadní strany.
Provedení B: Instalace ze strany obsluhy.
Tloušťka dveřního křídla max. 6 mm.
Zámek je opatřen stejným klíčem, tj. každý zámek lze otevřít stejným klíčem.
Provedení A: Montáž ze zadní strany.
Provedení B: Instalace ze strany obsluhy.
Způsob ovládání
Tahem za úchyt se zámek uvede do otevřené polohy a dveře lze otevřít. Zamykání se automaticky zajistí přitisknutím dveří.
Montáž
1. Montážní vybrání zhotovte podle náčrtku.
2. Upevnění západkového uzávěru ze zadní nebo provozní strany, v závislosti na provedení.
2. Upevnění západkového uzávěru ze zadní nebo provozní strany, v závislosti na provedení.
Rozsah dodávky
Těsnění a 2x klíč jsou součástí dodávky.
Šrouby nebo matice pro upevnění západkového uzávěru a montážního úhelníku nejsou součástí dodávky.
Šrouby nebo matice pro upevnění západkového uzávěru a montážního úhelníku nejsou součástí dodávky.
Odkaz na výkres
1) Montážní výřez
2) Těsnění
3) Dveřní křídlo
2) Těsnění
3) Dveřní křídlo
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.